製品の公開
Lead Free* Combination Ball Valve and Relief Valves - LFBRV
Watts

Lead Free* Combination Ball Valve and Relief Valves - LFBRV

Google翻訳”,
シリーズLFBRVコンビネーションボールバルブとリリーフバルブは、給湯器設備の商業および住宅用途で使用されます。これは、フルポート(PEX接続の縮小ポート)、ニッケルメッキ真ちゅうボール、防爆真ちゅうステム、PTFEシート、ステムパッキン、ステムスラストベアリング、Vitonリリーフボールを備えたLeadFree*銅シリコン合金ボディ構造で構成されています。 、ステンレス鋼のリリーフスプリング、真ちゅう製のアダプター、および鋼製のハンドル(リリーフバルブの出口には、PEXまたは圧縮フィッティングモデルとのドレンチューブ接続が含まれています)。シリーズLFBRVは薄型設計で、任意の位置に取り付けることができます。これは、給湯器への給水を遮断する手段を必要とするアプリケーション、および熱膨張によって引き起こされる過剰な水圧からの保護を提供するためのものです。定格圧力:400psi。逃し弁圧力設定:75、80、100または125psi(5.2、5.5、6.9または8.6バール)。
仕様
  • Body Material: Lead Free* copper silicon alloy
    Connection Size: 3/4"
    Connection Type: Threaded, sweat, PEX, compression, soldered connections
    Industry Standards: ANSI B16.18
    Working Pressure: 200psi (14 bar)
    Maximum Working Temperature: 100°F (38°C)Keywords: 200wog, brass ball valve, checkvalve, flo, full port, lead free, lead free brass, lf ball valve, maxi, ptfe seat, silent, threaded, valve, vlv
技術仕様
  • Unique ref7816
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションValves for Liquid Services
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Ball valves
  • UNSPSC40141607
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
  • Uniclass2015詳細Ball valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 63
  • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 15
  • OmniClassタイトルBall Valves
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings