製品の公開
Lead Free* Flow Measurement Valves - LFCSM-61-S
Watts

Lead Free* Flow Measurement Valves - LFCSM-61-S

Google翻訳”,
シリーズLFCSM-61-S流量測定バルブは、低または中流量のHVACユニットでのアプリケーションおよび国内の水再循環システム用に設計されています。コンパクトなサイズで、混雑した配管コンパートメントに簡単に設置して使用できます。 LFCSM-61のボールタイプの設計、拡張されたスロットル範囲、および大きなインジケータープレートにより、非常に低い流量範囲でも正確な流量測定が可能になります。
LFCSM-61-Sのポジティブメモリ機能は、見やすく、アクセスしやすく、操作しやすく、システムのバランス調整と流量測定を容易にします。これらのバルブも双方向であるため、誤った流れ方向にバルブを取り付ける可能性はありません。
シリーズLFCSM-61-Sのバルブは確実な遮断を提供し、別個のサービスバルブの必要性を排除します。これらは分解せずに取り付けることができるため、コストのかかる取り付け時間を節約できます。これらのバルブには、ブローアウト耐性のあるステムも付いています。 LFCSM-61-Sは、鉛フリー*の設置要件に準拠するための鉛フリー*構造を備えています。
仕様
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
技術仕様
  • Unique ref7866
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションPlumbing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他