製品の公開
LOCKSMITH™ CLS-100 Complete Water Softener Systems, Black Brine Tank, 30K-90K Grain Capacity, Pipe Size 1 IN - CLS-100
Watts

LOCKSMITH™ CLS-100 Complete Water Softener Systems, Black Brine Tank, 30K-90K Grain Capacity, Pipe Size 1 IN - CLS-100

Google翻訳”,

Watts LOCKSMITH™シリーズの完全軟水器システムは、住宅用途において効率的かつ信頼性の高い硬度低減を実現するように設計されています。各システムには、Watts LOCKSMITH™高流量計量制御弁、標準ミネラルタンク、および18インチ×36インチの黒色塩水タンクが装備されています。システムには、塩水の溢れ出しを防ぐためのフロート弁と、メンテナンスの利便性を高めるためのバイパス弁が内蔵されています。計量制御により、必要な時だけ再生が行われるため、塩の使用量を削減しながら、安定した性能を維持できます。

CLS -100シリーズは、硬度成分を除去することで、石鹸の使用量を大幅に削減し、浴槽やシャワー室へのミネラル沈着を防ぎ、洗濯物の洗浄効果を高め、水垢のないグラスや食器を実現します。流量や性能に関する様々なニーズに対応できるよう、複数の容量オプションをご用意しています。

仕様
  • Features

    • Complete water softener system for residential applications
    • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
    • Metered regeneration for improved efficiency and reduced salt usage
    • Standard mineral tank construction
    • 18 IN x 36 IN black brine tank
    • Float valve helps prevent brine overflow
    • Integrated by‑pass valve for ease of service
    • Reduces soap usage
    • Helps eliminate mineral deposits on tubs and shower stalls
    • Available in multiple capacities and flow rate options
技術仕様
  • Unique refcls-100-water-softener
  • コレクションセットWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • コレクションConditioning Solutions
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-18
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • ETIM コードEC011732
  • ETIM 名Water softener
  • UNSPSC名称Packaged water treatment systems
  • UNSPSC47101522
  • Uniclass2015コードSs_55_70_98
  • Uniclass2015詳細Water treatment systems
  • MasterFormat 2014 コード22 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDomestic Water Softeners
  • OmniClassNumber23-27 55 27 11
  • OmniClassタイトルWater Softeners