製品の公開
Isolation Pump Flanges - IPF
Isolation Pump Flanges - IPF
Isolation Pump Flanges - IPF
Isolation Pump Flanges - IPF
Isolation Pump Flanges - IPF
Isolation Pump Flanges - IPF
Isolation Pump Flanges - IPF
    Watts

    Isolation Pump Flanges - IPF

    Google翻訳”,

    シリーズ IPF アイソレーション ポンプ フランジは、サーキュレーター ポンプを分離して、サーキュレーター ポンプの交換または修理を容易にするように設計されています。 IPF の特徴は、真ちゅう製のボディとフランジ、ボトム ロードの噴出防止ステム、Buna-N ステム O リング シール、バージン PTFE シート、およびオプションの T ハンドルが含まれていることです。定格圧力: 600psi (41.3 bar) WOG。

    仕様
    • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

      Outlet Connection Type
      Female Threaded
      Flanged Joint
      Press
      Socket

      Outlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/4 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

      Inlet Connection Type
      Female Threaded
      Press
      Socket

      Inlet Connection Size-Metric
      20 MM
      25 MM
      32 MM
      40 MM
      50 MM

      Inlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/4 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

    技術仕様
    • Unique refIsolation-Pump-Flanges-IPF
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションShutoff Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • Uniclass2015コードPr_65_54
    • Uniclass2015詳細Valve products
    • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
    • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    北米