製品の公開
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFB6090
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFB6090
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFB6090
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFB6090
    Watts

    2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFB6090

    Google翻訳”,

    2ピース、フルポート、鉛フリー*ブロンズボールバルブ

    LFB6090/LFB6091 シリーズ フルポート、鉛フリー、ブロンズ ボール バルブは、ねじ込みおよびはんだ付けされた端部接続を備え、商業および工業用途であらゆる種類の液体およびガスに使用されます。フルポート オリフィスにより圧力降下が最小限に抑えられ、全体的に堅牢な設計により長期間の使用に耐えます。これらのボール バルブの定格は 600 WOG/150 WSP です。

    仕様
    • Features

      • Tested and Certified by NSF International NSF 372 Lead Free
      • 600psi (41 bar) WOG non-shock and 150psi (10 bar) WSP
      • Lead Free* forged bronze body and adapter
      • Threaded and soldered end connections


      Keywords: 400wog, 600wog, airgap, alternative, anti scale, anti scale solution, anti scale system, anti scale systems, anti scale water systems, anti-scale, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ballvalve, blue, brass, bronze, checkvalve, coil, discharge, double, doublecheck, elbow, fire, free, fullport, hard water, irrigation, lead, lead free, lessshutoff, lf, low maintenance, mineral buildup, nrs, oneflow, oneflow anti-scale system, oneflow plus, oneflow watts, pex pipe, pex tubing, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, qt, quarterturn, red, reduced pressure valve, reducing valve, relief, rp, rpza, salt alternative water softener, salt free, salt free scale prevention, salt free water softener, salt free water softener alternative, salt free water softener technology, scale build up, scale prevention, scale prevention system, scale prevention systems, solder, strainer, sweat, tac, temperature, template assisted crystallization, threaded, twopiece, ullisted, vacuum breaker, valve, valves, vlv, water softener, water softener alternative, waterpex, white, whole house water filtration system

    技術仕様
    • Unique reflfb6090-lead-free-ball-valve
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションShutoff Valves > Ball Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Ball valves
    • UNSPSC40141607
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
    • Uniclass2015詳細Ball valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 63
    • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 15
    • OmniClassタイトルBall Valves
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings