製品の公開
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFB6091
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFB6091
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFB6091
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFB6091
    Watts

    2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFB6091

    Google翻訳”,

    3/8 インチ 2 ピース フルポート鉛フリー ブロンズ ボール バルブ (はんだ付け接続)

    この 3/8 インチ 2 ピース フル ポート鉛フリー ブロンズ ボール バルブは、はんだ付け端接続を備えており、商業および工業用途で、さまざまな液体およびガスに使用されます。フル ポート オリフィスにより圧力降下が最小限に抑えられ、全体的に堅牢な設計により長期間の使用に耐えます。このボール バルブの定格は 600 WOG/150 WSP です。

    仕様
    • Features

      • Full port design
      • NSF 372 certification
      • 600 psi WOG rating
      • Solder end connection
      • White handles for easy lead free identification



      Keywords: 400wog, 600wog, airgap, alternative, anti scale, anti scale solution, anti scale system, anti scale systems, anti scale water systems, anti-scale, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ballvalve, blue, brass, bronze, checkvalve, coil, discharge, double, doublecheck, elbow, fire, free, fullport, hard water, irrigation, lead, lead free, lessshutoff, lf, low maintenance, mineral buildup, nrs, oneflow, oneflow anti-scale system, oneflow plus, oneflow watts, pex pipe, pex tubing, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, qt, quarterturn, red, reduced pressure valve, reducing valve, relief, rp, rpza, salt alternative water softener, salt free, salt free scale prevention, salt free water softener, salt free water softener alternative, salt free water softener technology, scale build up, scale prevention, scale prevention system, scale prevention systems, solder, strainer, sweat, tac, temperature, template assisted crystallization, threaded, twopiece, ullisted, vacuum breaker, valve, valves, vlv, water softener, water softener alternative, waterpex, white, whole house water filtration system

    技術仕様
    • Unique reflfb6091-lead-free-ball-valve
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションShutoff Valves > Ball Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Ball valves
    • UNSPSC40141607
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
    • Uniclass2015詳細Ball valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 63
    • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 15
    • OmniClassタイトルBall Valves
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings