ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
シリーズLFFBV-3 -PRxPEX 鉛フリー* 2 ピース、フルポート、一体型プレス x PEX 接続付き真鍮製ボール バルブは、配管、暖房、飲料水用途向けに設計されています。鉛フリー* 真鍮製本体、調整可能なパッキング グランド、底部装填式ブローアウト防止ステムを備えています。これらのバルブにより、銅管から PEX 管への移行が簡単になります。片側に一体型 ASTM-B88 準拠のプレス エンド接続、もう片側に ASTM F-1087 準拠の PEX 接続が付いています。PEX フィッティングの定格は 73 度 F で 160 psi、プレス フィッティングの定格は 250 度 F で 250 psi です。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。