製品の公開
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel - 88S
Watts

Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel - 88S

Google翻訳”,

鉛フリー*モデルが利用可能

説明:

シリーズ88Sステンレス鋼、Y型パターンストレーナーは、Y型パターンの、ねじ接続付きのステンレス鋼ボディ、ステンレス鋼スクリーンとステンレス鋼、グラファイトガスケット付きのタップ付きリテーナキャップを備えています。シリーズ88Sは、腐食性、高圧、高温の用途に最適です。最大圧力(非衝撃):1440psi(99 bar)@ 100°F(38°C)WOG、600psi(41 bar)@ 489°F(254°C)WSP。

仕様
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, stainless steel, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 6 in. (8 to 150mm)

技術仕様
  • Unique refWye-Pattern-Strainers-88S
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションStrainers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • MasterFormat 2014 コード40 05 09
  • MasterFormat 2014 タイトルWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings