製品の公開
SlimFit® Commercial Condensing Gas Boiler
SlimFit® Commercial Condensing Gas Boiler
SlimFit® Commercial Condensing Gas Boiler
    Weil-McLain

    SlimFit® Commercial Condensing Gas Boiler

    Google翻訳”,

    SlimFit®高効率コンデンシングボイラーは、宗教施設、教育施設、政府機関など、新規および既存の商業施設や公共施設に迅速かつ容易に設置できるように設計されています。ユニットは現場で簡単に接続できるため、設置コストを削減し、プロジェクトの迅速な完了を保証します。

    主な特徴

    • 水平鋳造アルミニウムセクション熱交換器: 高い熱伝達能力、従来の材料よりも軽量で効率的です。
    • 改修または新規設置用に設計:「ドアフィット」設計、左/右方向の配置により、ボイラー室への狭い設置と簡単な操作が可能になります。
    • 設置とサービスの容易さ: 一体型ローラーキャスター、輸送用ランプ、現場で調整可能なコントロール、工場でテスト済みで接続準備完了。
    • 柔軟なベントとシステム互換性: CAT II / CAT IV ベント、低圧力降下、プライマリ/セカンダリまたは可変プライマリ システム アーキテクチャをサポートします。
    • 高効率の凝縮操作: 特定のモデルでは最大約 95% 以上の熱効率を実現し、エネルギーを節約し、LEED/グリーン ビルディングをサポートします。
    • 高度な制御システム: 組み込み変調、BAS 統合 (Modbus/BACnet)、複数のボイラー設置のためのリード/ラグ カスケード機能。
    • 耐久性に優れた構造と保証: 腐食防止のための非金属製熱交換器ベース、10 年間の比例配分熱交換器保証 + 2 年間の部品保証。

    代表的な用途
    教育キャンパス、政府機関の建物、宗教施設、公共施設などの商業施設、または効率的な温水暖房が必要でスペースや改修に制約がある場所などに最適です。

    なぜそれが際立っているのか
    SlimFitシリーズは、凝縮ボイラーの確かな効率性と調整性能に加え、設置現場における利便性、メンテナンスの容易さ、後付け対応性、そして長期的な耐久性を重視した設計を採用しています。効率目標を達成し、物流と設置を簡素化し、ボイラー室の有効スペースを最大限に活用できる業務用ボイラーをお探しなら、このシリーズが最適です。

    技術仕様
    • Unique refSlimFit-Commercial-Condensing-Gas-Boiler
    • コレクションセットBoilers
    • コレクションCommercial boilers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-04-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • UNSPSC名称Boilers
    • UNSPSC401020
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08_34
    • Uniclass2015詳細Gas fired condensing boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCondensing Boilers
    • OmniClassNumber23-33 11 13
    • OmniClassタイトルCondensing Boilers