製品の公開
Wilkins ZW4104SS Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve
Wilkins

Wilkins ZW4104SS Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve

Google翻訳”,

Pressure-Tru™ ZW4104SSシリーズ減圧弁は、自動スプリンクラーシステムの床制御弁、表示弁、逆止弁、およびCLASS IIシステムのスタンドパイプ弁として認定されています。流量あり・流量なしの両方の条件下で圧力を調整します。この弁には、認定済みの監視スイッチが内蔵されています。屋内・屋外での使用に適しています。不正開封防止ハウジングは回転可能で、配線が容易です。スイッチ定格は3アンペア@125VACです。常時開接点が標準です。

コンプライアンス:

  • UL®認証取得済み
  • C-UL®認証取得済み
  • カリフォルニア州消防局長リスト掲載

特徴:

  • 現場での調整は不可、工場出荷時設定のみ
  • 工場出荷時に取り付けられた監視スイッチ
  • 1-1/2インチメスNPT入口ネジと1-1/2インチメスNPT出口ネジ
  • Grooxedのインレットとアウトレットが利用可能


仕様
  • keywords: Fire Protection System,Military,Commercial,Zurn Wilkins Fire Protection Control Valves,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Power Generation,Industrial,Architectural/Aesthetics,Development,Civil,Transportation,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Sports Complex/Recreational Center,Zurn Wilkins,,W4104SS,4104SS

技術仕様
  • Unique refzurn-zw4104SS
  • コレクションセットFire Protection
  • コレクションPressure Regulating Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • MasterFormat 2014 コード40 05 67
  • MasterFormat 2014 タイトルSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 47
  • OmniClassタイトルPressure Regulating Valves

対応地域

北米