製品の公開
Wilkins 375ASTW1 Connected Backflow Preventer w/Wireless Monitor
Wilkins 375ASTW1 Connected Backflow Preventer w/Wireless Monitor
Wilkins 375ASTW1 Connected Backflow Preventer w/Wireless Monitor
    Wilkins

    Wilkins 375ASTW1 Connected Backflow Preventer w/Wireless Monitor

    Google翻訳”,

    鉛フリー*バルブが必要な場合に最適です。飲料水ラインへの設置用に設計されており、飲料水供給への汚染水の逆サイフォンと背圧の両方から保護します。アセンブリは、潜在的な健康被害が存在する場合に保護を提供するものとします。逆流状態が発生した場合、コントローラーはゾーンの圧力と逃し弁の位置を監視し、このデータをワイヤレスでクラウドに送信します。このデータは、排出されている水量を決定するために処理され、必要に応じて通知がユーザーに送信されます。 375ASTW1は、検出されない逃し弁の排出が水害を引き起こす可能性がある機械室、地下室、およびエンクロージャーでの使用に最適です。

    NSF / ANSI61*の要件を満たしています

    モデル375ASTW1

    仕様
    • The Reduced Pressure Principle Backflow Prevention Assembly shall be certified to NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1013, and supplied with full port gate valves. The main body and access cover shall be 304L Stainless Steel, the seat ring and check valve shall be NORYL™, the stem shall be stainless steel (ASTM A 276) and the seat disc elastomers shall be EPDM. The checks and the relief valve shall be accessible for maintenance without removing the device from the line. The Reduced Pressure Principle Backflow Prevention Assembly shall be a ZURN WILKINS Model 375ASTW1.

    技術仕様
    • Unique refzurn_375ASTW1
    • コレクションセットBackflow Preventers
    • コレクションReduced Pressure Principle Assembly, Connected
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

    対応地域

    北米