製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
woodfold-mfg/products/e90a848c-72d5-47be-b121-17cff44af27a
ホーム
カテゴリー
ドア
折れ戸
Series 540 Security Accordion Door, Up to 10' 1" Height, Custom Width
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Woodfold Manufacturing
フォロー
Series 540 Security Accordion Door, Up to 10' 1" Height, Custom Width
Google翻訳”,
原文を見る
小売店や商業施設のセキュリティを最大化することは、目の魅力を最小化することを意味するわけではありません。WoodfoldのSeries540Visifoldドアを設置する場合はそうではありません。ウッドフォールドハードウェアヒンジシステムのスムーズで完璧な操作と、スチールロッド上の剛性PVCヒンジのおかげでパネル間のセキュリティが強化されたシリーズ540は、保護を確保しながら、内部を遮るものがないビューを提供します。さらに、すべての設定には独自のスタイルがあるため、さまざまな仕上げ、湾曲可能なトラック、さまざまなロックとラッチ、光沢のあるアクリルとキラリと光る広葉樹またはビニールラムパネルを組み合わせる機能など、豊富なオプションを提供しています。
製品仕様
パネル:アルミニウムのサイドチャネル(透明、青銅、金、砂、または白)に挿入されたアクリルパネル(透明な透明または青銅)で、全幅が4-1/4インチになります。
パネルコネクタ:サイドチャネルに色調整された鋼棒を備えた硬質ビニール
トラック:1-1 / 8 "x 1"アルミニウム、ダークブロンズ、クリアまたはゴールド仕上げ。利用可能な曲がるオプション
ホイール:ボールベアリングが標準装備されたスチールアクスルのナイロンホイール
リードポスト:3/4 "x 2-3 / 4"アルミニウム、サイドチャネルに色調整
わき柱成形:1-5 /8"幅x1"深さのアルミニウム
ラッチ:両側のキーロック。利用可能な他のオプション
ハンドル:フィンガーリセス付き成形PVC
幅:任意の幅にカスタムメイド
高さ:最大10'1"
スタッキングスペース:1フィートあたり1-1 /4"プラスリードポスト用の2-3/4"
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
woodfold-540
コレクションセット
Accordion Folding Doors
コレクション
Series 540
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2010-12-21
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://woodfold.com/accordion/series-540/
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
ドア - 折れ戸
IFC分類
ドア
MasterFormat 2014 コード
08 35 13.13
MasterFormat 2014 タイトル
Accordion Folding Doors
OmniClassNumber
23-15 11 17 15
OmniClassタイトル
Accordion Folding Partitions
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
Woodfold Manufacturing
Series 220 Commercial/Residential Accordion Door, Up to 8' 1" Height, Up to 8' 0" Width
4.3
(
21
)
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Acoustic Accordion Partition H3100/H4100
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 2100 Acoustical Partition, Laminated up to 10' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width
5.0
(
5
)
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 240 Commercial/Residential Accordion Door, Vinyl-Lam up to 12' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 4100 Acoustic Accordion Doors 6" or 8" wide panels to 10' high
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 640 Security Accordion Door, Bronze and Gold up to 8' 1"; Clear up to 10' 1" Height, Custom Width
3.8
(
6
)
ダウンロード