製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
woodfold-mfg/products/2ca13d48-7321-4daa-895a-61f4ef1012fe
ホーム
カテゴリー
ドア
遮音・防音ドア
Series 3300 Acoustical Partition, Vinyl-Lam up to 12' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Woodfold Manufacturing
フォロー
Series 3300 Acoustical Partition, Vinyl-Lam up to 12' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width
Google翻訳”,
原文を見る
スペース、サウンド、および熱損失を制御するための独自の実用的なソリューションであるWoodfoldのシリーズ3300音響ルームパーティションは、同様の、しかしはるかに高価なオプションの賢い代替手段です。周囲を密閉し、音響で裏打ちされ、ウッドフォールド独自の頑丈なハードウェアシステムを組み込んだこの二重壁のパーティションは、オフィス、教会、レストラン、ホテルの会議スペースなど、適度なサウンドコントロールが必要な場所で美しく機能します。シリーズ3300ドアは、さまざまなハンサムな広葉樹とビニールラム仕上げで利用でき、各ドア面の仕上げ材も交互になっています。
製品仕様
パネル:幅4-1 / 4 "、厚さ1/4";ビニールで利用可能-ラムと広葉樹のベニヤ面の前面と背面
パネルコネクタ:柔軟なビニール、パネルの選択に合わせて色を調整
トラック:2-7 / 16 "x 1-3 / 4"アルミニウム、クリア仕上げ。独立したトラックが利用可能な頑丈なアルミニウム天井ガード
サウンドシール:内部吸音材を使用した二重壁ドア、ドアの上部と下部に取り付けられた柔軟なビニールスイープストリップ。 11-5 /8"幅のスイープ面を形成するトラックの両側に取り付けられた木型
ホイール:スチールアクスルにボールベアリングを備えた1-1 /8"ナイロンホイール
リードポスト:2-7 / 8 "x 4-1 / 2"頑丈なアルミニウム、パネルコネクタに色調整、
わき柱成形:幅2-1 / 8 "、深さ15/16"のアルミニウム
ハンドル:フィンガーリセス付き成形PVC
ラッチ:両側にサムターンがあるデッドラッチ。利用可能なキーロックオプション
幅:任意の幅にカスタムメイド。 15フィートを超えるセクションには中間ローリングポストが必要
高さ:ビニール-12'1"までのラム;10'1"までの広葉樹
スタッキングスペース:1フィートあたり2インチ、およびリードポスト用に4-1/2インチ
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
woodfold-3300
コレクションセット
Acoustic Accordion Partitions
コレクション
Series 3300
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2010-12-21
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://woodfold.com/accordion/series-3300/
関連
関連
主なマテリアル
MDF
副マテリアル
ビニール
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
ドア - 遮音・防音ドア
IFC分類
ドア
MasterFormat 2014 コード
08 35 13.13
MasterFormat 2014 タイトル
Accordion Folding Doors
OmniClassNumber
23-15 11 17 15
OmniClassタイトル
Accordion Folding Partitions
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
Woodfold Manufacturing
Series 220 Commercial/Residential Accordion Door, Up to 8' 1" Height, Up to 8' 0" Width
4.3
(
22
)
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Acoustic Accordion Partition H3100/H4100
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 240 Commercial/Residential Accordion Door, Vinyl-Lam up to 12' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 4100 Acoustic Accordion Doors 6" or 8" wide panels to 10' high
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 440 Security Accordion Door, Up to 10' 1" Height, Custom Width
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 2100 Acoustical Partition, Laminated up to 10' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width
5.0
(
5
)
ダウンロード