製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
woodfold-mfg/products/13da79c7-a792-41a1-8065-b8941cf7de1c
ホーム
カテゴリー
ドア
折れ戸
Series 640 Security Accordion Door, Bronze and Gold up to 8' 1"; Clear up to 10' 1" Height, Custom Width
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Woodfold Manufacturing
フォロー
Series 640 Security Accordion Door, Bronze and Gold up to 8' 1"; Clear up to 10' 1" Height, Custom Width
3.8
(6 レビュー)
Google翻訳”,
原文を見る
当時は、エリアや部屋のセキュリティを強化するということは、退屈で魅力的ではないドアや囲いに落ち着くことを意味していました。もう違います。 WoodfoldのAlumifoldSeries640は、強度だけでなく機能性だけでなく、洗練された合理化された見栄えも必要とするさまざまな設置に理想的な選択肢です。このシリーズは、ウッドフォールド独自のスチール製ハードウェアヒンジシステムのスムーズな操作を組み込んでおり、スムーズな操作と卓越した強度と耐久性を保証します。ブロンズ、ゴールド、クリア(シルバー)仕上げのソリッドまたは穴あきアルミニウムパネルなどのデザインオプションは、目を引く美しさであなたが探しているプライバシーとセキュリティを提供します。
製品仕様
パネル:ブロンズ、クリア(シルバー)またはゴールドの4-1 /4"幅のソリッドまたは穴あきアルミニウム
パネルコネクタ:パネルに色調整された柔軟なビニール
トラック:1-1 / 8 "x 1"アルミニウム、ダークブロンズ、クリア(シルバー)またはゴールド仕上げ。利用可能な曲がるオプション
ホイール:ボールベアリングが標準装備されたスチールアクスルのナイロンホイール。
リードポスト:パネルコネクタに合わせた3/4 "x 2-3/4"カラー
わき柱成形:1"幅x3/8"深さのアルミニウム
ラッチ:2つの側面をサムターンするデッドラッチ。利用可能な他のオプション
ハンドル:フィンガーリセス付き成形PVC
幅:制限なし
高さ:ブロンズとゴールドは最大8'1 "、クリアは最大10'1"
スタッキングスペース:1フィートあたり1-1 /4"プラスリードポスト用の2-3/4"
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
woodfold-640
コレクションセット
Accordion Folding Doors
コレクション
Series 640
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2010-12-21
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://woodfold.com/accordion/series-640/
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
ドア - 折れ戸
IFC分類
ドア
MasterFormat 2014 コード
08 35 13.13
MasterFormat 2014 タイトル
Accordion Folding Doors
OmniClassNumber
23-15 11 17 15
OmniClassタイトル
Accordion Folding Partitions
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
Woodfold Manufacturing
Series 220 Commercial/Residential Accordion Door, Up to 8' 1" Height, Up to 8' 0" Width
4.3
(
21
)
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Acoustic Accordion Partition H3100/H4100
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 2100 Acoustical Partition, Laminated up to 10' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width
5.0
(
5
)
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 240 Commercial/Residential Accordion Door, Vinyl-Lam up to 12' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 4100 Acoustic Accordion Doors 6" or 8" wide panels to 10' high
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 3300 Acoustical Partition, Vinyl-Lam up to 12' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width
ダウンロード