製品の公開
Series 740 Security Accordion Door, Bronze and Gold up to 8' 1"; Clear up to 10' 1" Height, Custom Width

Series 740 Security Accordion Door, Bronze and Gold up to 8' 1"; Clear up to 10' 1" Height, Custom Width

Google翻訳”,
セキュリティドアやエンクロージャーを追加する際に妥協が必要だと思われる場合は、WoodfoldのAlumifold Series 740をよく見てください。はい、それは非常に頑丈なドアであり、独自のスチール製ハードウェアヒンジシステムのスムーズで耐久性のある操作が組み込まれています。剛性のあるビニール製のスチールロッド構造。そしてもちろん、カーブ可能なトラックやロックとラッチの選択など、さまざまなオプションを使用して、あらゆる設置に適合するように設計されています。しかし、このドアを際立たせるのは、ソリッドまたはブロンズ、ゴールド、またはクリア(シルバー)の穴あきのいずれかで利用できる、一体型の押し出しアルミニウムボディパネルです。最後に、セキュリティを向上させることで、部屋の魅力を高めることもできます。

製品仕様

  • パネル:ブロンズ、クリア(シルバー)またはゴールドの4-1 /4"幅のソリッドまたは穴あきアルミニウム
  • パネルコネクタ:パネルに色調整された鋼棒を備えた硬質ビニール
  • トラック:1-1 / 8 "x 1"アルミニウム、ダークブロンズ、クリア(シルバー)またはゴールド仕上げ。利用可能な曲がるオプション
  • ホイール:ボールベアリングが標準装備されたスチールアクスルのナイロンホイール
  • リードポスト:3/4 "x 2-3 / 4"アルミニウム、パネルコネクタに色調整
  • わき柱成形:1-5 /8"幅x1"深さのアルミニウム
  • ラッチ:両側をキーロックします。利用可能な他のオプション
  • ハンドル:フィンガーリセス付き成形PVC
  • 幅:制限なし
  • 高さ:ブロンズとゴールドは最大8'1 "、クリアは最大10'1"
  • スタッキングスペース:1フィートあたり1-1 /4"プラスリードポスト用の2-3/4"
技術仕様
  • Unique refwoodfold-740
  • コレクションセットAccordion Folding Doors
  • コレクションSeries 740
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2010-12-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 折れ戸
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 35 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルAccordion Folding Doors
  • OmniClassNumber23-15 11 17 15
  • OmniClassタイトルAccordion Folding Partitions