製品の公開
Compose wall
Compose wall
Compose wall
Compose wall
    ZERO

    Compose wall

    Google翻訳”,

    Compose ファミリーの 2023 年の新製品は、フロア ランプ、テーブル ランプ、壁器具、および金属シェードの大型バージョンです。これらは Compose ファミリを完成させ、幅広いオプションを提供します。 Compose は、その多彩なオプションのおかげで、表現が豊富であることで有名です。目的は、最も美しい音楽を作曲できる、ツールまたは楽器に近い備品を提供することです。Let's Compose!

    仕様
    • Finish

      Base in painted aluminum. White RAL 9016, black RAL 9005, yellow RAL 1033 , green RAL 6020. Shades in painted metal or clearglass, green glass, grey glass or matt-white glass, raw/untreated brass or copper. Diffuser in opal acrylic. On/off switch. Other colours on request.


      LED info

      Including dimmable LED retrofit light source GU10 3,5W 2700K. Can be delivered with 3000K on request.


      Installation

      On wall.


      Connection

      Terminal block 3x2,5mm2.


      Design

      Jens Fager 2023.

    技術仕様
    • Unique refcompose-wall
    • コレクションセットCompose
    • コレクションWall
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)140
    • 奥行き(mm)140
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米