제품 게시
CONNECT AIR ARC CONNECT AIR SEMICOUTERTOP
Ideal Standard

CONNECT AIR ARC CONNECT AIR SEMICOUTERTOP

CONNECT AIR ARC CONNECT AIR SEMICOUTERTOP
사양
  • CONNECT AIR ARC CONNECT AIR SEMICOUTERTOP
기술 사양
  • 특징 참조E1314
  • 제품군CONNECT AIR
  • 제품분류Product Types not Allocated
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-12-05
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)210
  • 너비(mm)460
  • 깊이(mm)520
관련성
  • 순 중량(Kg)10.7
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_18
  • Uniclass 2015 설명Counter top wash basins

지역 가용성

유럽