제품 게시
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
    Ideal Standard

    CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH

    Connect-Lavabo Arc da 600 mm
    사양
    • Lavabo Arc da 600 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    기술 사양
    • 특징 참조E7135
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Wall-hung wash basins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)175
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)460
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)16.4
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks

    지역 가용성

    유럽