제품 게시
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
    Ideal Standard

    STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG

    Strada-Lavabo
    사양
    • Lavabo dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Il lavabo deve essere installato a muro. Può essere completato da sifone di arredo, mensola o mobile sottolavabo. Dima inclusa nell’imballo. Il set di fissaggio deve essere ordinato a parte. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 60
    기술 사양
    • 특징 참조K0778
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Wall-hung wash basins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-01-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)130
    • 너비(mm)420
    • 깊이(mm)600
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)18
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks

    지역 가용성

    유럽