제품 게시
KUBO C/E 85 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR
KUBO C/E 85 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR
    Ideal Standard

    KUBO C/E 85 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR

    Kubo A Corner Quadrant, 850 mm,  Rectangular Shower Enclosure, 2 Sliding Doors, Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating

    사양
    • Kubo A Corner Quadrant, 850 mm,  Rectangular Shower Enclosure with 2 Sliding Doors, Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning

    기술 사양
    • 특징 참조T7157
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shower enclosures
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1950
    • 너비(mm)820.4
    • 깊이(mm)870
    관련성
    • 주 재료유리
    • 순 중량(Kg)29.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers