제품 게시
Roxtec GH BG™ 트랜짓
Roxtec GH BG™ 트랜짓
Roxtec GH BG™ 트랜짓
Roxtec GH BG™ 트랜짓
    Roxtec

    Roxtec GH BG™ 트랜짓

    평평한 구조물에 볼트로 체결하기 위해 플랜지와 접지 단자가 있는 관통 장치입니다.

    Roxtec GH BG™는 본딩 및 접지를 위한 케이블 및 파이프 씰입니다. 직사각형의 강철자재로 구성된 프레임은 철 또는 샌드위치 벽/바닥에 볼트로 장착하고, 고밀도 케이블 및 파이프 설치가 가능합니다. 이 트랜짓은 아연 도금된 강철 재질의 GE 확장 프레임과 함께 사용하여 두꺼운 벽에도 사용 가능합니다. Roxtec EC(전기 연속성) 테스트 스틱은 관통 장치 설치의 전기적 성능을 나타내는 데 사용할 수 있습니다.

  • 설치류 차단
  • 유지 및 검사 용이
  • 사양
    • 기밀

      • 0.1 Bar(일시적인)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      방화 등급

      • EN 13501에 따른 E/EI 등급
      • UL 1479에 따른 F/T 등급

      설치 구조

      • 금속
      • 캐비닛 및 인클로저

      장착 유형

      • 볼트체결
    기술 사양
    • 특징 참조GH_BG_transit
    • 유형Digital Inventory (Products)
    • 게시일2020-04-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료고무
    • 부 재료
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 차단재
    • IFC 분류건물 요소 프록시
    • ETIM 코드EC002600
    • ETIM 이름Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_60_30
    • Uniclass 2015 설명Fire stopping systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 84 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Penetration Firestopping