제품 게시
Roxtec RS 씰
Roxtec RS 씰
Roxtec RS 씰
Roxtec RS 씰
    Roxtec

    Roxtec RS 씰

    단일 케이블 또는 파이프용 관통 씰

    Roxtec RS는 금속 슬리브 또는 기존 홀에 사용하는 단일 케이블 또는 파이프용 씰입니다. 두 부분으로 구성된 인입구 씰은 한 겹씩 떼어낼 수 있어 다양한 규격의 케이블 및 파이프에 적용할 수 있습니다. 관통 장비는 기존 케이블 또는 파이프 주위에 쉽게 추가 설치될 수 있도록 설계 되었습니다.

  • 설치류 차단
  • 빠르고 간편한 설치
  • 사양
    • 기밀

      • 2.67 Bar(일시적인)

      수밀

      • 4 Bar(일시적인)

      방화 등급

      • IMO 2010 FTP 코드에 따른 A등급
      • EN 13501에 따른 E/EI 등급
      • EN 45545 E30에 따른 E/EI 등급
      • UL 1479에 따른 F/T 등급
      • IMO 2010 FTP Code + HC-화재 부하 곡선에 따른 H등급
      • ISO 22899-1 및 OTI 95634에 따른 Jetfire

      설치 구조

      • 금속
      • 콘크리트

      장착 유형

      • 기존관통부 장착
      • 기존 슬리브
    기술 사양
    • 특징 참조RS_seal
    • 유형Digital Inventory (Products)
    • 게시일2020-04-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료고무
    • 부 재료
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 차단재
    • IFC 분류건물 요소 프록시
    • ETIM 코드EC000220
    • ETIM 이름Wall duct for cable
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_60_30
    • Uniclass 2015 설명Fire stopping systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 84 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Penetration Firestopping