제품 게시
Roxtec R 관통 장비
Roxtec R 관통 장비
Roxtec R 관통 장비
Roxtec R 관통 장비
    Roxtec

    Roxtec R 관통 장비

    제한된 공간에서 다수의 케이블 및 파이프를 씰링하기 위한 원형 관통 장비

    Roxtec R은 파이프 슬리브 또는 원형 홀에 사용하는 케이블 및 파이프 관통 장비입니다. 관통 장비인 프레임 내부에서 압축이 이루어지며 팽창에 의해 씰링됩니다. 표준 씰링 모듈은 여러 규격의 케이블과 파이프에 적용 가능하며 관통 장비 내에 스페어 공간을 만드는 데 사용할 수 있습니다. 뒤쪽의 네트가 모듈이 수평 설치될 수 있도록 보호해 줍니다. (R 70 및 R 75에는 미포함) 프레임을 절단하여 개방할 수 있어 기존 케이블 및 파이프에 쉽게 설치할 수 있습니다.

  • 공간 효율성
  • 유지 및 검사 용이
  • 사양
    • 기밀

      • 2.5 Bar(일시적인)

      수밀

      • 4 Bar(일시적인)

      방화 등급

      • IMO 2010 FTP 코드에 따른 A등급
      • EN 13501에 따른 E/EI 등급
      • EN 45545 E30에 따른 E/EI 등급
      • UL 1479에 따른 F/T 등급
      • IMO 2010 FTP Code + HC-화재 부하 곡선에 따른 H등급

      설치 구조

      • 금속
      • 콘크리트

      장착 유형

      • 기존관통부 장착
      • 기존 슬리브
    기술 사양
    • 특징 참조R_transit
    • 유형Digital Inventory (Products)
    • 게시일2020-04-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료고무
    • 부 재료
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 차단재
    • IFC 분류건물 요소 프록시
    • ETIM 코드EC000220
    • ETIM 이름Wall duct for cable
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_60_30
    • Uniclass 2015 설명Fire stopping systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 84 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Penetration Firestopping