제품 게시
Roxtec GH FL100 트랜짓
Roxtec GH FL100 트랜짓
Roxtec GH FL100 트랜짓
    Roxtec

    Roxtec GH FL100 트랜짓

    균일하지 않은 구조물에 볼트로 장착할 수 있는 광폭 플랜지를 갖춘 트랜짓입니다.

    Roxtec GH FL100은 고밀도 모듈 설치가 가능한 케이블 및 파이프 씰입니다. 관통 장치는 콘크리트 또는 벽돌 벽/바닥에 볼트로 고정할 때 단단한 씰링을 보장합니다. 직사각형 강철 프레임에는 100mm 너비의 플랜지가 있어 균열 위험을 피하기 위해 벽의 개구부에서 볼트 구멍을 더 멀리 배치할 수 있습니다. 이 트랜짓은 아연 도금된 강철 재질의 GE 확장 프레임과 함께 사용하여 두꺼운 벽에도 사용 가능합니다.

  • 설치류 차단
  • 공간 효율성
  • 유지 및 검사 용이
  • 사양
    • 기밀

      • 0.1 Bar(일시적인)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      방화 등급

      • EN 13501에 따른 E/EI 등급
      • UL 1479에 따른 F/T 등급

      설치 구조

      • 벽돌
      • 콘크리트

      장착 유형

      • 볼트체결
    기술 사양
    • 특징 참조GH_FL100_transit
    • 유형Digital Inventory (Products)
    • 게시일2020-04-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료고무
    • 부 재료
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 차단재
    • IFC 분류건물 요소 프록시
    • ETIM 코드EC002600
    • ETIM 이름Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_60_30
    • Uniclass 2015 설명Fire stopping systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 84 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Penetration Firestopping