제품 게시
Roxtec H3 씰
Roxtec H3 씰
Roxtec H3 씰
Roxtec H3 씰
    Roxtec

    Roxtec H3 씰

    기존 케이블/파이프 주위를 씰링할 수 있는 개방형 관통 장비

    Roxtec H3은 금속 슬리브 또는 코어 드릴 홀에 삽입할 케이블 및 파이프 인입구를 위한 원형 씰입니다. 씰이 분할 구조로 되어 있어 기존 케이블 및 파이프나 세 잎 배열 형태의 케이블에 손쉽게 설치할 수 있습니다. 이 관통 장비는 피팅이 내산성 스테인리스 강 소재이고 다양한 규격의 케이블 및 파이프에 적용할 수 있습니다. 이 씰은 소형 프런트 피팅과도 사용할 수 있어 홀 삽입이 가능합니다.

  • 설치류 차단
  • 유지/보수 용이
  • 빠르고 간편한 설치
  • 사양
    • 기밀

      • 2.67 Bar(일시적인)

      수밀

      • 4 Bar(일시적인)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      방화 등급

      • IMO 2010 FTP 코드에 따른 A등급
      • EN 13501에 따른 E/EI 등급

      설치 구조

      • 금속
      • 콘크리트

      장착 유형

      • 기존관통부 장착
      • 기존 슬리브
    기술 사양
    • 특징 참조H3_seal
    • 유형Digital Inventory (Products)
    • 게시일2020-04-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료고무
    • 부 재료
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 차단재
    • IFC 분류건물 요소 프록시
    • ETIM 코드EC000220
    • ETIM 이름Wall duct for cable
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_60_30
    • Uniclass 2015 설명Fire stopping systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 84 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Penetration Firestopping