제품 게시
Roxtec GH BG™ FL100 트랜짓
Roxtec GH BG™ FL100 트랜짓
Roxtec GH BG™ FL100 트랜짓
Roxtec GH BG™ FL100 트랜짓
    Roxtec

    Roxtec GH BG™ FL100 트랜짓

    균일하지 않은 구조물에 연결할 수 있는 광폭 플랜지와 접지 볼트를 갖춘 관통 장비.

    Roxtec GH BG™ FL100은 본딩 및 접지를 위한 케이블 및 파이프 씰입니다. 넓은 플랜지가 부착된 직사각형의 철강 프레임을 사용하여 콘크리트 또는 벽돌 벽/바닥에 볼트로 체결할 때 단단히 씰링할 수 있습니다. 이 씰은 고밀도 케이블 및 파이프 설치가 가능합니다. 이 트랜짓은 아연 도금된 철강 재질의 GE 확장 프레임과 함께 사용하여 두꺼운 벽도 관통할 수 있습니다. Roxtec EC 테스트 스틱을 사용하여 Roxtec BG™ 또는 ES 케이블 트랜짓의 전기 성능을 표시하는 데 사용됩니다.

  • 유지 및 검사 용이
  • 예비 공간 포함 제공
  • 사양
    • 기밀

      • 0.1 Bar(일시적인)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      방화 등급

      • EN 13501에 따른 E/EI 등급
      • UL 1479에 따른 F/T 등급

      설치 구조

      • 벽돌
      • 콘크리트

      장착 유형

      • 볼트체결
    기술 사양
    • 특징 참조GH_FL100_BG_transit
    • 유형Digital Inventory (Products)
    • 게시일2020-04-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료고무
    • 부 재료
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 차단재
    • IFC 분류건물 요소 프록시
    • ETIM 코드EC002600
    • ETIM 이름Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_60_30
    • Uniclass 2015 설명Fire stopping systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 84 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Penetration Firestopping