Publiceer je producten
510910S Toiletrolhouder groot model - 400 m
510910S Toiletrolhouder groot model - 400 m
510910S Toiletrolhouder groot model - 400 m
    DELABIE

    510910S Toiletrolhouder groot model - 400 m

    Toiletrolhouder wandmodel. Jumborolhouder, groot model voor rol van 400 m. Closetrolhouder in mat gepolijst RVS 304. Scharnierend deksel voor een gemakkelijk onderhoud en een betere hygiëne. Met rugwand: beschermt tegen oneffenheden van de muur, vochtigheid en stof. Met slot en standaard DELABIE sleutel. Niveaucontrole. Afmetingen: Ø 310, diepte 132 mm. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.510910S
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)297
    • Breedte (mm)309
    • Diepte (mm)137
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1839
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 29
    • OmniClass-titelToilet Accessories Dispensers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika