Publiceer je producten
Minimal U-Trap for Basin / Sink
Minimal U-Trap for Basin / Sink

    Minimal U-Trap for Basin / Sink

    4.8 van de 5 sterren4.8(6 reviews)
    E.C.A. Minimal U-Trap for Basin / Sink
    Specificatie
    • • Chrome • Connection: G 1 1/4"
    Technische specificatie
    • Unieke ref.102119026EX
    • ProductfamilieE.C.A. Wastes & Traps
    • ProductgroepWastes & Traps
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-02-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)340
    • Breedte (mm)68
    • Diepte (mm)109
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)1.15
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_60_45_90
    • Uniclass 2015-beschrijvingWastewater and water mixer products
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClass-nummer23-21 23 27
    • OmniClass-titelResidential Waste Disposal Units
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures