Publiceer je producten
Myra Tall Basin Mixer
Myra Tall Basin Mixer
Myra Tall Basin Mixer

    Myra Tall Basin Mixer

    E.C.A. Myra Tall Basin Mixer
    Specificatie
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7,8 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Anti-limescale system aerator • Open in cold position for energy saving
    Technische specificatie
    • Unieke ref.102108984HEX
    • ProductfamilieE.C.A. Myra
    • ProductgroepBasin Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)285
    • Breedte (mm)50
    • Diepte (mm)222
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)1.89
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures