Publiceer je producten
Tiera Bidet Mixer
Tiera Bidet Mixer

    Tiera Bidet Mixer

    E.C.A. Tiera Bidet Mixer
    Specificatie
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 6 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Ball-pivot joint • Anti-limescale system aerator • Pop-Up waste set G 1 1/4''
    Technische specificatie
    • Unieke ref.102110195EX
    • ProductfamilieE.C.A. Tiera
    • ProductgroepBidet Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)129
    • Breedte (mm)50.5
    • Diepte (mm)150
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures