Publiceer je producten
Filtered Stop Tap
Filtered Stop Tap

    Filtered Stop Tap

    E.C.A. Filtered Stop Tap
    Specificatie
    • • Ergonomic design hand-wheel,
      • Special strainer filter
      • Wrench outlet enables easy installation,
      • Inlet connection: G 1/2” (DN15)
      • Outlet connection: G 3/8" (DN10)
      • Localization product codes are available

    Technische specificatie
    • Unieke ref.102111128EX
    • ProductfamilieE.C.A. Filtered Stop Taps
    • ProductgroepFiltered Stop Taps
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-02-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)70
    • Diepte (mm)60
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)0.12
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieKlep
    • UNSPSC-naamValve parts or accessories
    • UNSPSC-code40141616
    • Uniclass 2015-codePr_65_54
    • Uniclass 2015-beschrijvingValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-nummer23-31 11 19 11
    • OmniClass-titelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING