Publiceer je producten
Niobe Kitchen Mixer
Niobe Kitchen Mixer

    Niobe Kitchen Mixer

    E.C.A. Niobe Kitchen Mixer

    Specificatie
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7,4 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Anti-limescale system aerator
    Technische specificatie
    • Unieke ref.102118098EX
    • ProductfamilieE.C.A. Niobe
    • ProductgroepSink Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)315
    • Breedte (mm)158
    • Diepte (mm)228
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures