Publiceer je producten
4life Semi Countertop Washbasin FL44

4life Semi Countertop Washbasin FL44

SEREL 4life Semi Countertop Washbasin FL44 (60 cm)
Specificatie
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Without Relief Sewer 

    • 48x60 cm

Technische specificatie
  • Unieke ref.FL44
  • ProductfamilieSEREL 4life
  • ProductgroepSemi Recessed Washbasin
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-10-20
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)145
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)480
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalFireclay
  • Ontworpen inTurkije
  • Gefabriceerd inTurkije
  • Nettogewicht (kg)13.61
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSinks
  • UNSPSC-code30181504
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitelEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass-nummer23-19 31 17
  • OmniClass-titelSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures