Publiceer je producten
Purity Countertop Washbasin PR35

Purity Countertop Washbasin PR35

SEREL Purity Countertop Washbasin PR35 (100cm)
Specificatie
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Without Relief Sewer 

    • Concealed Siphon System 

    • Design Awards 

    2014 - Bronze A' Design Award, 

    2014 - Design Turkey Good Design Award, 

    2015 - Reddot Design Award 

    • 100x48 cm

Technische specificatie
  • Unieke ref.PR35
  • ProductfamilieSEREL Purity
  • ProductgroepCountertop Washbasin
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-10-20
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)90
  • Breedte (mm)1000
  • Diepte (mm)490
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalFireclay
  • Ontworpen inTurkije
  • Gefabriceerd inTurkije
  • Nettogewicht (kg)19.7
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSinks
  • UNSPSC-code30181504
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitelEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
  • OmniClass-titelBathroom Units
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures