Publiceer je producten
Rita Countertop Slim Washbasin RT42

Rita Countertop Slim Washbasin RT42

SEREL Rita Countertop Slim Washbasin RT42 (80 cm)
Specificatie
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Slim Edge 

    • 80x40cm

Technische specificatie
  • Unieke ref.RT42
  • ProductfamilieSEREL Rita
  • ProductgroepCountertop Washbasin
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-10-20
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)150
  • Breedte (mm)800
  • Diepte (mm)440
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalFireclay
  • Ontworpen inTurkije
  • Gefabriceerd inTurkije
  • Nettogewicht (kg)18.84
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSinks
  • UNSPSC-code30181504
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitelEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
  • OmniClass-titelBathroom Units
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures