Publiceer je producten
active+ Toiletrolhouder, 477-21D100
active+ Toiletrolhouder, 477-21D100
active+ Toiletrolhouder, 477-21D100
    HEWI

    active+ Toiletrolhouder, 477-21D100

    Toiletrolhouder uit de serie 477 - rechthoekige gebogen, U-vormige houder - beveiligd tegen diefstal door verborgen schroefbevestiging - 160 mm breed, 120 mm hoog, staaf 21 mm in diameter - van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit), met anti-microbieel werkzaam microzilver - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-21D100
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepToilet roll holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)120
    • Breedte (mm)160
    • Diepte (mm)25
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010553
    • ETIM-naamToilet roll holder
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units