Publiceer je producten
Hoeksteun, 500 x 750 mm, 700-22-00200
Hoeksteun, 500 x 750 mm, 700-22-00200
Hoeksteun, 500 x 750 mm, 700-22-00200
    HEWI

    Hoeksteun, 500 x 750 mm, 700-22-00200

    Hoeksteun S 700 - verticaal en horizontaal geplaatste stangen met steunen die naar de muur zijn gericht en rozetten - dient om vast te houden en te ondersteunen - met doorlopende, corrosiebestendige stalen kern - horizontale lengte 500 mm, verticale lengte 750 mm - stangdiameter 33 mm, 89 mm diep, Afstand tot de muur 56 mm, Diameter rozet: 70 mm - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten links- en rechtszijdig te monteren - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - van hoogglans polyamide volgens de HEWI-kleurentabel (premiumkleuren tegen meerprijs) - Uitbreidingsset WC-rolhouder 700.50.00000 en uitbreidingsset WC-spoeling (draadloos) 801.50.060, achteraf te monteren - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.700-22-00200
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepL-shaped support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)820
    • Breedte (mm)88
    • Diepte (mm)570
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing