Publiceer je producten
Hoeksteun met douchekophouder, 400 x 1250 mm, 700-33-00100
Hoeksteun met douchekophouder, 400 x 1250 mm, 700-33-00100
Hoeksteun met douchekophouder, 400 x 1250 mm, 700-33-00100
    HEWI

    Hoeksteun met douchekophouder, 400 x 1250 mm, 700-33-00100

    Hoeksteun met douchekophouder S 700 - verticaal en horizontaal geplaatste stangen met steunen die naar de muur zijn gericht en rozetten - Automatische douchehouder: De douchekophouder kan traploos worden versteld, automatische fixatie - eenvoudige en intuïtieve bediening met één hand - slijtagevrij klemmechanisme - conische houder op de douchekophouder kan traploos worden gekanteld - Dient om vast te houden in de douche en bij de badkuip - verticale lengte 1250 mm, horizontale lengte 400 mm - stangdiameter 33 mm, 89 mm diep, Afstand tot de muur 56 mm, Diameter rozet: 70 mm - geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten - met doorlopende, corrosiebestendige stalen kern - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten - van hoogglans polyamide volgens de HEWI-kleurentabel (premiumkleuren tegen meerprijs) links- en rechtszijdig te monteren - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Voldoet aan de eisen conform ÖNORM B1600/1601 en SIA 500 - Let op bij gebruik met hangzitjes: Een compatibiliteitscontrole is vereist. - Een gedetailleerd overzicht van de combinatiemogelijkheden van wandsteunen, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.700-33-00100
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepL-shaped support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)470
    • Breedte (mm)93
    • Diepte (mm)503
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing