Publiceer je producten
Doucheglijstang, 900 mm, 700-33-02100
Doucheglijstang, 900 mm, 700-33-02100
Doucheglijstang, 900 mm, 700-33-02100
    HEWI

    Doucheglijstang, 900 mm, 700-33-02100

    Douchestang S 700 - rechte stang met recht op de muur uitgevoerde steunen en rozetten - Automatische douchehouder: De douchekophouder kan traploos worden versteld, automatische fixatie - eenvoudige en intuïtieve bediening met één hand - slijtagevrij klemmechanisme - conische houder op de douchekophouder kan traploos worden gekanteld - Dient om vast te houden in de douche en bij de badkuip - Asmaat 900 mm, 89 mm diep - stangdiameter 33 mm, Afstand tot de muur 56 mm, Diameter rozet: 70 mm - geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten - met doorlopende, corrosiebestendige stalen kern - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten - van hoogglans polyamide volgens de HEWI-kleurentabel (premiumkleuren tegen meerprijs) - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.700-33-02100
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower head rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)970
    • Breedte (mm)93
    • Diepte (mm)103
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEC010140
    • ETIM-naamSliding rod
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing