Publiceer je producten
Gordijnstang, 1187 x 1175 x 1187 mm, 700-34-30160
Gordijnstang, 1187 x 1175 x 1187 mm, 700-34-30160
Gordijnstang, 1187 x 1175 x 1187 mm, 700-34-30160
    HEWI

    Gordijnstang, 1187 x 1175 x 1187 mm, 700-34-30160

    Gordijnroede, S 700 - horizontaal gerangschikt, in rechte hoek u-vormig verbonden stangen met gordijnringen - van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat volgens de HEWI-kleurentabel (premiumkleuren tegen meerprijs) - inclusief 34 gordijnringen - voor douchebak 1200 x 1200 mm - Afmetingen 1187 x 1175 x 1187 mm - aanbevolen gordijnbreedte 5000 mm - stangdiameter 25 mm, Diameter rozet: 70 mm - kan ter plaatse aan de uiteinden worden ingekort tot 320 mm - bevestiging met rozetten aan wand en plafond, plafondsteunen vereist (max. 600 mm lang) - inclusief corrosievrij en getest HEWI-bevestigingsmateriaal en afdichtingsband voor het afdichten van de boorgaten
    Technische specificatie
    • Unieke ref.700-34-30160
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower curtain rail
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)1245
    • Diepte (mm)1200
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPolypopyleen
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011493
    • ETIM-naamShower curtain rail
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelShower Curtains
    • OmniClass-nummer23-31 17 27
    • OmniClass-titelShower Curtains