Publiceer je producten
Douche- en badleuning, 1250 x 962 x 962 mm, 700-35-00600
Douche- en badleuning, 1250 x 962 x 962 mm, 700-35-00600
Douche- en badleuning, 1250 x 962 x 962 mm, 700-35-00600
    HEWI

    Douche- en badleuning, 1250 x 962 x 962 mm, 700-35-00600

    Douche-, Badkuipleuning met douchestang S 700 - verticaal en horizontaal geplaatste, in een rechte hoek met elkaar verbonden stangen met steunen die naar de muur zijn gericht en rozetten - Automatische douchehouder: De douchekophouder kan traploos worden versteld, automatische fixatie - eenvoudige en intuïtieve bediening met één hand - slijtagevrij klemmechanisme - conische houder op de douchekophouder kan traploos worden gekanteld met zijdelings (ter montage) verschuifbare verticale douchestang - Dient om vast te houden en te steunen in de douche en bij de badkuip - Verticale lengte 1250 mm, horizontale lengtes 962 mm - stangdiameter 33 mm, 89 mm diep, Afstand tot de muur 56 mm, Diameter rozet: 70 mm - met doorlopende, corrosiebestendige stalen kern - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten links- en rechtszijdig te monteren - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - van hoogglans polyamide volgens de HEWI-kleurentabel (premiumkleuren tegen meerprijs) - Let op bij gebruik met hangzitjes: Een compatibiliteitscontrole is vereist. - Een gedetailleerd overzicht van de combinatiemogelijkheden van wandsteunen, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product. - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.700-35-00600
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepShower grab rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1320
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)1000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units