Publiceer je producten
Wandsteun, 300 mm, 700-36-00100
Wandsteun, 300 mm, 700-36-00100
Wandsteun, 300 mm, 700-36-00100
    HEWI

    Wandsteun, 300 mm, 700-36-00100

    Wandsteun S 700 - rechte stang met recht op de muur uitgevoerde steunen en rozetten - met doorlopende, corrosiebestendige stalen kern - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Asafstand 300 mm, 89 mm diep - stangdiameter 33 mm, Afstand tot de muur 56 mm, Diameter rozet: 70 mm - van hoogglans polyamide volgens de HEWI-kleurentabel (premiumkleuren tegen meerprijs) - Let op bij gebruik met hangzitjes: Een compatibiliteitscontrole is vereist. - Een gedetailleerd overzicht van de combinatiemogelijkheden van wandsteunen, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product. - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.700-36-00100
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSupport rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)70
    • Diepte (mm)370
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelGrabs
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing