Publiceer je producten
Toiletrolhouder voor montage achteraf, 700-50-00000
Toiletrolhouder voor montage achteraf, 700-50-00000
Toiletrolhouder voor montage achteraf, 700-50-00000
    HEWI

    Toiletrolhouder voor montage achteraf, 700-50-00000

    Uitbreidingsset voor WC-rolhouder S 700 - haaks geplaatste uitbreidingsset voor WC-rolhouder - is bedoeld voor montage achteraf op opklapbare steunen en stangensystemen met een diameter van 33 mm - zonder gereedschap te monteren - met geïntegreerde, flexibele rolrem - 38 mm breed, 153 mm hoog, 143 mm diep - van hoogglans polyamide volgens de HEWI-kleurentabel (premiumkleuren tegen meerprijs) - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.700-50-00000
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepToilet roll holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)153
    • Breedte (mm)38.4
    • Diepte (mm)143
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010553
    • ETIM-naamToilet roll holder
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units