Publiceer je producten
Hangzitje, 700-51-10660
Hangzitje, 700-51-10660
Hangzitje, 700-51-10660
    HEWI

    Hangzitje, 700-51-10660

    hangzitje, S 700 - Constructie van de zitting, Rugleuning en bevestigingsmechanisme - Ophangbeugel van metaal, gepoedercoat volgens de HEWI-kleurentabel (premiumkleuren tegen meerprijs) - antislip, gestructureerde zitting en rugleuning van matte kunststof in de kleur van de ophanginrichting - De zitting kan ruimtebesparend worden opgeklapt - om aan HEWI-douchehandgrepen en wandsteunen met een diameter van 30 te bevestigen, 32 en 33 mm - 350 mm breed, 526 mm diep en 443 mm hoog - Zitting 350 mm breed en 340 mm diep product gewicht: 7,7 kg - getest tot 200 kg - aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Een gedetailleerd overzicht van de combinatiemogelijkheden van wandsteunen, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.700-51-10660
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSeats and Stools
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)454
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)526
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolypopyleen
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010872
    • ETIM-naamShower seat
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 17 23
    • OmniClass-titelShower Seats