Publiceer je producten
Dubbele haak, 700-90-00100
Dubbele haak, 700-90-00100
Dubbele haak, 700-90-00100
    HEWI

    Dubbele haak, 700-90-00100

    Dubbele haak S 700 - Dubbele haak met twee cilindrische haakdelen - 43 mm diep, 88 mm breed, Haakonderdelen met een diameter van 18 mm - voor wandmontage, verborgen bevestiging - van hoogglans polyamide volgens de HEWI-kleurentabel (premiumkleuren tegen meerprijs) - Levering zonder bevestigingsmateriaal - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.700-90-00100
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepHooks, Walking aid holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)23
    • Breedte (mm)93
    • Diepte (mm)43.4
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010552
    • ETIM-naamTowel hook
    • Uniclass 2015-codeEF_40_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHooks
    • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
    • OmniClass-titelCoat Hooks