Publiceer je producten
Doucheglijstang, Hartafstand 900 mm met stalen kern en stalen bevestigingsrozetten, 801-33-110
Doucheglijstang, Hartafstand 900 mm met stalen kern en stalen bevestigingsrozetten, 801-33-110
Doucheglijstang, Hartafstand 900 mm met stalen kern en stalen bevestigingsrozetten, 801-33-110
    HEWI

    Doucheglijstang, Hartafstand 900 mm met stalen kern en stalen bevestigingsrozetten, 801-33-110

    Douchestang uit de serie 801 - aan de uiteinden in een rechte hoek afgebogen verticale stang met stalen bevestigingsrozetten en douchekophouder - asmaat 900 mm - 89 mm diep, stangen diameter 33 mm, rozet diameter 70 mm - geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten - Douchekophouder kan traploos worden gedraaid en na uittrekken of indrukken van een grote hendel in de hoogte worden versteld - conische opname op de douchekophouder vergemakkelijkt het inhangen van de handdouche - met doorlopende, tegen corrosie beschermde stalen kern - Montage aan de wand met bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI - van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-33-110
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower head rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)970
    • Breedte (mm)104
    • Diepte (mm)134
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEC010140
    • ETIM-naamSliding rod
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS