Publiceer je producten
Opklapbaar zitje Basic, 802-51-23160
Opklapbaar zitje Basic, 802-51-23160
Opklapbaar zitje Basic, 802-51-23160
    HEWI

    Opklapbaar zitje Basic, 802-51-23160

    Opklapbaar zitje Basic uit de serie 802 LifeSystem - Ergonomisch gevormde zitting - Dient voor veilig zitten in de douche - hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating - zitting kan worden opgeklapt om ruimte te besparen - onderhoudsvrij, Permanent soepel lopende verbinding - 452 mm breed, 176 mm hoog, 516 mm diep - Opgevouwen 555 mm hoog en 130 mm diep - zitvlak 452 mm breed, 450 mm diep - Zitting met waterafvoer - Roestvrijstalen beugel, poedergecoat in de HEWI kleuren signaalwit, glanzend met zitting van hoogwaardig PUR in SD (signaalwit, mat) of console in antraciet, glanzend met zitting in DR (Antraciet, mat) met hoogglanzend verchroomde designelementen - voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (afzonderlijk te bestellen) - Afdichtband en dichtringen voor het afdichten van de bevestigingspunten volgens DIN 18534 zijn bij de levering inbegrepen - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen - Voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500
    Technische specificatie
    • Unieke ref.802-51-23160
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged seat
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)176
    • Breedte (mm)452
    • Diepte (mm)516
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyurethaan
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010872
    • ETIM-naamShower seat
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 17 23
    • OmniClass-titelShower Seats