Publiceer je producten
Rugleuning, uitvoering linksgreep links, rozet rechts, 802-51-90260
Rugleuning, uitvoering linksgreep links, rozet rechts, 802-51-90260
Rugleuning, uitvoering linksgreep links, rozet rechts, 802-51-90260
    HEWI

    Rugleuning, uitvoering linksgreep links, rozet rechts, 802-51-90260

    Rugleuning uit de serie 802 LifeSystem - ergonomisch gevormde rugsteun - dient voor de ondersteuning van de rug op de WC - uitvoering links (vanuit het zicht van de gebruiker) - eenzijdige montage aan de wand met rozet (rechts) - eenzijdige montage op opklapbare steunen 802.50.. (links) - Wandafstand kan bij de montage variabel worden ingesteld op 150 mm (genormeerd) of 230 mm (gebruiksvriendelijk) - Asafstand 650 tot 750 mm, 362 mm hoog, 150 of 230 mm diep, stangdiameter 34 mm, rozetdiameter 70 mm - Rugleuning 452 mm breed, 85° helling - hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating - Stang van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren signaalwit, glanzend met rugleuning van integraal hardschuim in HEWI kleuren SD (signaalwit, mat) of stang in antraciet, glanzend met rugleuning in DR (antraciet, mat) - voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500
    Technische specificatie
    • Unieke ref.802-51-90260
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepBack rest rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)362
    • Breedte (mm)754
    • Diepte (mm)230
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyurethaan
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 23
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Baths and Showers