Publiceer je producten
Dispenser voor hygiënezakjes, 805-06-700
Dispenser voor hygiënezakjes, 805-06-700
Dispenser voor hygiënezakjes, 805-06-700
Dispenser voor hygiënezakjes, 805-06-700
Dispenser voor hygiënezakjes, 805-06-700
    HEWI

    Dispenser voor hygiënezakjes, 805-06-700

    Dispenser voor hygiënezakjes uit de serie 805 - kubisch basissysteem met ingesprongen muursokkel - dient om in de handel verkrijgbare hygiënezakjes op te nemen en eruit te verwijderen van kunststof, max. pak maat L 130 x B 90 x H 20 mm - voor wandmontage - 150 mm breed, 92 mm hoog en 37 mm diep - van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.805-06-700
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)92
    • Breedte (mm)150
    • Diepte (mm)37
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC012353
    • ETIM-naamAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 27
    • OmniClass-titelSanitary Goods Dispensers
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS