Publiceer je producten
SENSORIC elektronische schuimzeepdispenser, 500 ml, 900-06-00760
SENSORIC elektronische schuimzeepdispenser, 500 ml, 900-06-00760
SENSORIC elektronische schuimzeepdispenser, 500 ml, 900-06-00760
    HEWI

    SENSORIC elektronische schuimzeepdispenser, 500 ml, 900-06-00760

    Elektronische schuimzeepdispenser van de Systeem 900 - hoekige bodem - dient voor van in de handel verkrijgbare schuimzeep - met binnenreservoir voor vrije vulling, vulcapaciteit 500 ml - binnenreservoir uitneembaar voor reiniging - zijdelingse vulstandindicator - contactloze schuimzeepdispenser - bijgevoegde sticker ter identificatie van de dispenser (indien nodig om onderscheid te maken tussen zeep, schuimzeep en desinfecterende middelen) - verlichting van het uitgangsgebied wanneer de sensor wordt geactiveerd (blauw licht) - met batterijwisselindicator - bescherming tegen misbruik door vergrendeling - onderhoudsvrij - 102 mm breed, 270 mm hoog en 98 mm diep - voor wandmontage - gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (wit diepmat), DC (zwart diepmat) en SC (donkergrijs parelmoer diepmat) - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal - batterijen ( AA 1,5 V / 4 st.) niet bij de levering inbegrepen - CE-kenmerk volgens EMC-richtlijn 2014/30/EU - Geschikt voor schuimzeep met een viscositeit van 1 tot 5 mPa-s
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-06-00760
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepSoap dispensers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)274
    • Breedte (mm)108
    • Diepte (mm)98
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-titelHand Soap Dispensers